Perfuratriz Giratória MD6240

Visão geral

Especificações

Benefícios e Recursos

Equip. Padrão/Opcional

Visão geral

Perfuratriz Giratória MD6240

Obtenha alta produtividade e baixo custo de propriedade com a Perfuratriz Giratória MD6240. Com força de carga de broca de 24.000 kg (52.911 lb) e a capacidade de perfuração em profundidades de até 55,47 m (182 pés), a MD6240 é bem equipada para perfurações em aplicações em rocha dura ou mole. Projetada para proporcionar confiança, segurança e fácil manutenção por muitos anos.
Especificações

Especificações

Carga da Broca
24 000 kg (52,911 lb)
24 000 kg (52,911 lb)
Diâmetro do Furo
152-270 mm (6-10.625 in)
152-270 mm (6-10.625 in)
Motor
C27 (Tier 2) – 597 kW (800 hp) at 2,100 rpm
C27 (Tier 2) – 597 kW (800 hp) at 2,100 rpm
Benefícios e Recursos
Estruturas Sólidas
Para suportar pedreiras agressivas e ambientes de mineração
» Saiba Mais


Grupo de Energia
Alta eficiência; baixo custo
» Saiba Mais


Sistema do Mastro
Forte e resistente
» Saiba Mais


Especificações

Especificações

Carga da Broca
24 000 kg (52,911 lb)
24 000 kg (52,911 lb)
Diâmetro do Furo
152-270 mm (6-10.625 in)
152-270 mm (6-10.625 in)
Motor
C27 (Tier 2) – 597 kW (800 hp) at 2,100 rpm
C27 (Tier 2) – 597 kW (800 hp) at 2,100 rpm
Passada Única de Profundidade do Furo (mastro de 15 m/49 pés)
Up to 15.85 m (52 ft)/Multi-pass Up to 31.08 m (102 ft)
Up to 15.85 m (52 ft)/Multi-pass Up to 31.08 m (102 ft)
Motor Cat® C27 Tier 2
597 kW (800 hp) at 2,100 rpm
597 kW (800 hp) at 2,100 rpm
Compressor
48 m³/min (1,700 ft³/min) 6.9 bar (100 psi)
48 m³/min (1,700 ft³/min) 6.9 bar (100 psi)
Passada Única de Profundidade do Furo (mastro de 12 m/39 pés)
Up to 12.80 m (42 ft)/Multi-pass Up to 55.47 m (182 ft)
Up to 12.80 m (42 ft)/Multi-pass Up to 55.47 m (182 ft)

Capacidade Nominal

Passada única de profundidade (mastro de 12 m/39 pés)
Up to 12.80 m (Up to 42 ft)
Up to 12.80 m (Up to 42 ft)
Várias passadas de profundidade (mastro de 12 m/39 pés)
Up to 55.47 m (Up to 182 ft)
Up to 55.47 m (Up to 182 ft)
Passada única de profundidade (mastro de 15 m/49 pés)
Up to 15.85 m (Up to 52 ft)
Up to 15.85 m (Up to 52 ft)
Diâmetro da broca/do furo
152-270 mm (6-10.625 in)
152-270 mm (6-10.625 in)
Várias passadas de profundidade (mastro 15 m/49 pés)
Up to 31.08 m (Up to 102 ft)
Up to 31.08 m (Up to 102 ft)

Temperatura de Operação

Classificação de ambiente mínima (padrão)
-20 ° F
-28 ° C
Opção de clima frio
-40 ° F
-40 ° C
Classificação de ambiente máxima (padrão)
125 ° F
52 ° C
Altitude
Up to 4572 m (Up to 15,000 ft)
Up to 4572 m (Up to 15,000 ft)

Capacidade de Arrancamento/Içamento

Curso do cilindro de arrancamento (12 m/39 pés)
286.2 in
7.27 m
Curso do cilindro de arrancamento (15 m/49 pés)
346.5 in
8.8 m
Percurso da cabeça (15 m/49 pés)
693 in
17.6 m
Diâmetro interno do cilindro - diâmetro
6.5 in
165 mm
Haste do cilindro - diâmetro
4 in
102 mm
Roldanas de cabo (cilindro) OD
16 in
406 mm
Roldanas de cabo (superior e inferior) OD
20 in
508 mm
Percurso da cabeça (12 m/39 pés)
572.4 in
14.54 m
Tipo de cabo - 25 mm (1 pol)
DYFORM 8
DYFORM 8
Capacidade nominal do guincho
Up to 222 kN (Up to 50,000 lbf)
Up to 222 kN (Up to 50,000 lbf)
Tipo
Closed-loop, hydraulic (stationary rod, moving barrel)
Closed-loop, hydraulic (stationary rod, moving barrel)
Taxa de alimentação/retração da perfuração
0-38.1 m/min (0-125 ft/min)
0-38.1 m/min (0-125 ft/min)
Capacidade nominal de arrancamento
Up to 222 kN (Up to 50,000 lbf)
Up to 222 kN (Up to 50,000 lbf)
Cabo automático
Hydraulic cylinder, tensioning system powered by fan circuit
Hydraulic cylinder, tensioning system powered by fan circuit
Número de cilindros
1
1
Protetores de roldana
Standard at bottom plate
Standard at bottom plate
Sapatas da guia do cabeçote ajustáveis
Steel with replaceable Nylatron
Steel with replaceable Nylatron

Sistema de Acionamento Giratório

Capacidade da potência
186 hp
139 kW
Rolamento de encosto principal
Taper roller
Taper roller
Caixa de marchas
Casting design
Casting design
Engrenagem
Straight spur
Straight spur
Motor de comando
See Hydraulic System
See Hydraulic System
Lubrificação
Oil-flooded
Oil-flooded
Razão
16:1
16:1
Velocidade de rotação
0-220 rpm
0-220 rpm
Torque
0-12 880 N·m (0-9,500 ft-lb)
0-12 880 N·m (0-9,500 ft-lb)

Montagem do Arrefecedor

Radiador/arrefecedor hidráulico - Altura
58 in
1473 mm
Radiador/arrefecedor hidráulico - Largura
58 in
1473 mm
Arrefecedor do compressor - Altura
72 in
1829 mm
Arrefecedor do compressor - Largura
64 in
1626 mm
Diâmetro do ventilador (um ventilador por arrefecedor, 10 lâminas)
48 in
1219 mm
Velocidade do ventilador - máxima
1525 RPM
1525 RPM
Classificação de ambiente padrão
125 ° F
52 ° C
Observação Especial
Split coolers, air-finned, three- or four-core, radiator/hydraulic stacked, compressor separate
Split coolers, air-finned, three- or four-core, radiator/hydraulic stacked, compressor separate
Protetor do ventilador
Welded
Welded
Radiador do motor, tanque superior
Sealed deaeration tank, pressure cap, overflow tube and sight glass
Sealed deaeration tank, pressure cap, overflow tube and sight glass

Compressor (Padrão)

Fluxo de ar de descarga (nível do mar)
1700 cfm
48 m3/min
Pressão de operação máxima
100 psi
6.9 bar
Filtragem de óleo
12 micron replaceable element
12 micron replaceable element
Comando
Direct coupled to engine flywheel
Direct coupled to engine flywheel
Tipo
Oil-flooded, single-stage screw
Oil-flooded, single-stage screw
Tipo de filtro de ar
Dry-type with safety element
Dry-type with safety element
Arrefecimento do óleo
Air-to-oil cooler, thermostatically controlled
Air-to-oil cooler, thermostatically controlled
Interrupção de ar
Hydraulic cylinder-operated from operator’s seat
Hydraulic cylinder-operated from operator’s seat
Controles
Automatic with safety shut-down
Automatic with safety shut-down
Separação do óleo
Vertical barrier element, pre-separation in 189 L (50 gal) horizontal sump (T-tank)
Vertical barrier element, pre-separation in 189 L (50 gal) horizontal sump (T-tank)

Compressor (Opcional)

Tipo (alta pressão)
Oil-flooded, two-stage screw
Oil-flooded, two-stage screw
Pressão de operação máxima
10.3/24.1 bar or 10.3/24.1/34.5 bar (150/350 psi or 150/350/500 psi)
10.3/24.1 bar or 10.3/24.1/34.5 bar (150/350 psi or 150/350/500 psi)
Fluxo de ar de descarga (nível do mar)
33 m3/min (1,150 ft3/min); 38 m3/min (1,350 ft3/min); 43 m3/min (1,500 ft3/min)
33 m3/min (1,150 ft3/min); 38 m3/min (1,350 ft3/min); 43 m3/min (1,500 ft3/min)
Filtro de ar
Dry-type with safety element
Dry-type with safety element

Motor (Padrão) - C27 Tier 2

Potência nominal
800 hp
597 kW
Plena carga
2100 RPM
2100 RPM
Silenciador (entrada e saída)
5 in
127 mm
Tanque de combustível
350 gal
1325 L
Tanque de combustível opcional
415 gal
1571 L
Potência nominal opcional
875 hp
652 kW
Modelo
C27 Tier 2
C27 Tier 2
Baterias
Four (4) 8-D
Four (4) 8-D
Tipo de filtro de ar
Dry-type with safety element
Dry-type with safety element
Arrefecimento da camisa de água do motor/CAC
Radiator
Radiator
Manifold covers
Blankets and/or exhaust wrap
Blankets and/or exhaust wrap
Protetor do silenciador
10 gauge for personal protection
10 gauge for personal protection
Sistema de partida
24V DC
24V DC
Sistema de desligamento de segurança
Energized to run
Energized to run
Fabricante
Caterpillar
Caterpillar

Motor (Opcional) - QST-30

Potência nominal
1050 hp
783 kW
Potência nominal opcional Tier 2
1050 hp
783 kW
Plena carga
2100 RPM
2100 RPM
Silenciador (entrada e saída)
5 in
127 mm
Tanque de combustível
350 gal
1325 L
Tanque de combustível opcional
415 gal
1571 L
Tampas do turbo e do coletor
Blankets and/or exhaust wrap
Blankets and/or exhaust wrap
Protetor do silenciador
10 gauge for personal protection
10 gauge for personal protection
Tipo de filtro de ar
Dry-type with safety element
Dry-type with safety element
Sistema de desligamento de segurança
Energized to run
Energized to run
Arrefecimento da camisa de água do motor
Radiator
Radiator
Baterias
Four (4) 8-D
Four (4) 8-D
Sistema de partida
24V DC
24V DC
Modelo
QST-30 (Non-Cert)
QST-30 (Non-Cert)

Mastro

Diâmetro do furo da tabela (furo do deck de diâmetro para bucha da guia)
11 in
279 mm
Bandeja da mangueira
Sheet steel trough for moving hoses
Sheet steel trough for moving hoses
Tubulações hidráulicas
Pressure-rated steel hydraulic tubing
Pressure-rated steel hydraulic tubing
Construção
ASTM 500 grade B rectangular tubing, welded
ASTM 500 grade B rectangular tubing, welded
Articulação e área de levantamento
Rectangular tubing A-frame; reinforced in high-stress areas
Rectangular tubing A-frame; reinforced in high-stress areas

Mastro - Cilindros de Elevação

Diâmetro interno do cilindro
8 in
203 mm
Diâmetro dos pinos da conexão do cilindro
2.25 in
57 mm
Diâmetro da haste do cilindro
4 in
102 mm
Curso do cilindro
42.6 in
1082 mm
Capacidade de levantamento de cada cilindro
125065 lb
556 kN
Número de cilindros
2
2

Cabina do Operador

Comprimento no piso
78 in
1981 mm
Largura no piso
59.75 in
1518 mm
Área do piso
32.4 ft2
3 m2
Altura interna
76.5 in
1943 mm
Janelas (vidro de segurança filmado fixado com borracha)
0.25 in
6 mm
Isolamento, parede e teto (térmico)
1 in
25 mm
Isolamento, piso [espuma de célula fechada com superfície piramidal de vinil de 3 mm (0,125 pol)]
0.375 in
10 mm
Número de janelas
10
10
Travas da porta
Heavy-duty latches with lockable handles
Heavy-duty latches with lockable handles
Assento do auxiliar
Fixed folding jump seat
Fixed folding jump seat
Construção
12 gauge steel welded to formed 12 gauge channel and angle supports
12 gauge steel welded to formed 12 gauge channel and angle supports
Porta direita
Swing-type HD hinge
Swing-type HD hinge
Porta esquerda para o deck de trabalho
Swing-type HD hinge
Swing-type HD hinge
Tipo
Shock-mounted; two-man, integrated FOPS certified
Shock-mounted; two-man, integrated FOPS certified
Outros
Window wipers and washers
Window wipers and washers
Número de portas
2 with windows (included above)
2 with windows (included above)
Níveis de ruído
80 dB(A) or less
80 dB(A) or less
Assento do operador
One swivel-type with armrests, headrest and retractable seat belt
One swivel-type with armrests, headrest and retractable seat belt
Climatização
Wall-mounted, AC/heating/pressurizing unit
Wall-mounted, AC/heating/pressurizing unit

Material Rodante

Largura do coxim
29.5 in
750 mm
Comprimento total
224.6 in
5705 mm
Largura por fora dos pneus
154 in
3912 mm
Potência de comando máximo por esteira
204 hp
152 kW
Velocidade máxima de deslocamento
1.25 mph
2 km/h
Eixo traseiro (sólido)
8 in
203 mm
Suporte da corrente da esteira superior
Two (2) carrier rollers
Two (2) carrier rollers
Mastro de nivelamento para baixo
32%
32%
Tipo de coxim
Triple grouser
Triple grouser
Número de roletes inferiores
12
12
Comando final
Independent hydrostatic motors
Independent hydrostatic motors
Freios
Spring set, hydraulic release
Spring set, hydraulic release
Roletes
Sealed, oil-flooded
Sealed, oil-flooded
Tipo
Excavator type
Excavator type
Eixo dianteiro
Three-point oscillating type
Three-point oscillating type
Protetores contra pedras/guias da corrente
Standard full-length guards
Standard full-length guards

Chassi Principal

Corrimãos - Diâmetro
1.9 in
48 mm
Corrimãos - Altura
48 in
1219 mm
Ganchos de reboque
Welded, two (2) front
Welded, two (2) front
Trilhos principais (tubulação retangular ASTM 500 Grau B com suporte cruzado reforçado e reforço em áreas de alto esforço)
203 mm × 406 mm × 13 mm (8 in × 16 in × 0.5 in)
203 mm × 406 mm × 13 mm (8 in × 16 in × 0.5 in)
Deck da máquina
Access both sides
Access both sides
Macacos, articulação do mastro e deck
Welded integrally to mainframe
Welded integrally to mainframe
Construção
Electric welded
Electric welded
Caixa de ferramentas
Lockable door, below cab side walkway
Lockable door, below cab side walkway

Chassi Principal - Macacos de Nivelamento

Diâmetro interno do cilindro
5.5 in
140 mm
Diâmetro da haste do cilindro
3 in
76 mm
Curso do cilindro
60 in
1524 mm
Capacidade de levantamento
65300 lb
290 kN
Diâmetro do coxim
24 in
610 mm
Proteção de extensão interna - Diâmetro externo
8.625 in
219 mm
Proteção de extensão interna - Parede
0.322 in
8 mm
Conexão do coxim
Ball and socket
Ball and socket
Número
4
4
Localização
2 front; 2 rear
2 front; 2 rear
Válvulas de compensação
Internal at each cylinder
Internal at each cylinder

Tabela da Perfuratriz e Deck de Trabalho

Altura da tabela acima do solo
52 in
1321 mm
Comprimento do deck da perfuratriz
104.75 in
2661 mm
Largura do deck da perfuratriz
101.5 in
2578 mm
Área do deck da perfuratriz
73.8 ft2
6.8 m2
Material do piso do deck
Non-skid sheet metal
Non-skid sheet metal

Supressão de Poeira

Capacidade do coletor de poeira
4500 cfm
127 m3/min

Cortina de Poeira (Elevadores Hidráulicos Opcionais, Dianteiros e Traseiros)

Material (borracha e náilon reforçados)
0.25 in
6 mm
Área fechada
45.14 ft2
4.2 m2
Dividida por excesso
Front and rear with 305 mm (12 in) overlap
Front and rear with 305 mm (12 in) overlap

Sistema Hidráulico

Motor de Comando de Rotação - Classificação de pressão
5000 psi
345 bar
Motores de Comando do Ventilador - Ventilador Único - Classificação de pressão (contínua)
6000 psi
414 bar
Bomba do Circuito do Ventilador/Acessório (Ciclo aberto) - Classificação de pressão
5000 psi
345 bar
Esteira Esquerda e Direita/Bomba de Rotação (Ciclo fechado) - Fluxo máximo
75 gal/min
283 L/min
Esteira Esquerda e Direita/Bomba de Rotação (Ciclo fechado) - Classificação de pressão
5800 psi
400 bar
Bomba do Circuito do Ventilador/Acessório (Ciclo aberto) - Fluxo máximo - ventilador duplo (um por arrefecedor)
72 gal/min
273 L/min
Motores de Comando da Esteira (2) - Classificação da pressão
6000 psi
414 bar
Motores de Comando do Ventilador - Ventilador Único - Tipo
Piston
Piston
Filtragem (todos os filtros dispõem de indicadores e derivação) - Circuito
12 micron, 2 per loop (optional)
12 micron, 2 per loop (optional)
Caixa de Engrenagens do Acionamento da Bomba - Acionamento
Rubber coupler/drive shaft to front of engine
Rubber coupler/drive shaft to front of engine
Esteira Esquerda e Direita/Bomba de Rotação (Ciclo fechado) - Tipo
Axial piston, variable volume
Axial piston, variable volume
Bomba do Circuito do Ventilador/Acessório (Ciclo aberto) - Tipo
Axial piston, variable volume
Axial piston, variable volume
Filtragem (todos os filtros dispõem de indicadores e derivação) - Carga
3 micron, 1 per loop
3 micron, 1 per loop
Motor de Comando de Rotação - Tipo
Axial piston variable volume
Axial piston variable volume
Filtragem (todos os filtros dispõem de indicadores e derivação) - Retorno para o reservatório
12 micron
12 micron
Motores de Comando da Esteira (2) - Tipo
Bent-axis fixed volume
Bent-axis fixed volume
Filtragem (todos os filtros dispõem de indicadores e derivação) - Retorno principal
12 micron absolute
12 micron absolute
Caixa de Engrenagens do Acionamento da Bomba - Tipo
3 pad
3 pad

Sistema de Arrefecimento do Óleo (Reservatório Hidráulico)

Reservatório com visor e indicador de temperatura
170 gal
643 L
Pressão do reservatório
Atmospheric, filtered breather
Atmospheric, filtered breather

Lubrificação

Tipo
Centralized manual (optional auto-lubrication)
Centralized manual (optional auto-lubrication)

Cremalheira de Tubo (fora do mastro)

Tipo
Carousel, with stationary pods and breaker plates
Carousel, with stationary pods and breaker plates
Tamanho do tubo da perfuratriz/capacidade
114-178 mm (4.5-7 in)
114-178 mm (4.5-7 in)
Oscilação da cremalheira de tubo
Hydraulic cylinders (2)
Hydraulic cylinders (2)
Arranjo do mastro de 15 m (49 pés)
2 pods; 7.62 m (25 ft) long pipe
2 pods; 7.62 m (25 ft) long pipe
Índice da cremalheira de tubo
Hydraulic motor through chain drive
Hydraulic motor through chain drive
Arranjo do mastro de 12 m (39 pés)
4 pods; 10.67 m (35 ft) long pipe
4 pods; 10.67 m (35 ft) long pipe

Winch System

Rating
3500 lb
1587 kg
Cable size
0.5 in
13 mm

Benefícios e Recursos

O melhor projeto para vida útil prolongada, a MD6240 dispõe de estruturas reforçadas. O mastro, o chassi em A integral e o chassi principal são duráveis, oferecendo uma plataforma resistente necessária para perfuração em condições agressivas. A MD6240 é equipada para trabalhar em ambientes desafiadores e proporciona alta disponibilidade, impactando positivamente no resultado. Todas as estruturas soldadas estão em conformidade com o padrão de soldagem AWS 14.3. As estruturas soldadas são inspecionadas após o processo de manufatura, oferecendo uma plataforma confiável, sem necessidade de manutenção e de longa duração para a perfuratriz.

Mastro Resistente

  • O mastro é feito de tubulação de aço ASTM A500 Grau B em todas as quatro cordas e membros transversais, o que cria uma estrutura de mastro de força de torção e reduz a fadiga do material
  • Todas as estruturas do mastro são projetadas com correia de corte duplo em áreas de alta tensão para evitar rachaduras e garantir a vida útil prolongada
  • O mastro pode ser levantado ou abaixado com a cremalheira de tubulação completa e com a corda da perfuratriz completa na cabeça giratória, em menos de 40 segundos.

Armação Reforçada

  • O chassi em A é uma extensão integral do chassi principal, oferecendo um projeto resistente, com pouca necessidade de manutenção
  • O projeto do chassi principal garante a integridade da estrutura. Os trilhos principais, feitos de tubulação de aço retangular ASTM A500 Grau B, têm suporte cruzado reforçado e são reforçados em áreas de alta tensão.

Material Rodante

  • A suspensão de três pontos oscilante permite que a perfuratriz lide com terreno acidentado e desigual, sem transferir forças de torção excessivas para o chassi principal, e proporciona estabilidade contínua durante o deslocamento entre furos
  • A velocidade de deslocamento é de 2 km/h (1,25 mph). O nivelamento é de 32% com o mastro abaixado
  • Vão livre sobre o solo: 610 mm (24 pol
  • Pressão do rolamento sobre o solo: 0,83 bar (12 lb/pol²)

Estruturas Sólidas
Para suportar pedreiras agressivas e ambientes de mineração
» Saiba Mais


Para obter baixo custo, perfuração de alta eficiência, a configuração do seu grupo de potência é selecionada para atender às necessidades de suas condições específicas de geologia e local. Temos diversas configurações para perfuração giratória de baixa pressão ou perfuração com martelo DTH de alta pressão. Grupos de potência são organizados em linha para proporcionar fácil acesso de ambos os lados ao motor, ao compressor, às bombas hidráulicas, ao encanamento e a outros componentes, o que se traduz em facilidade de manutenção mais segura e redução do custo de manutenção.

Motores

Para atender às demandas de aplicação, a MD6240 dispõe de três opções de tamanho do motor. Cat C27 ACERT™ @ 597 e 652 kW (800 e 875 HP) a 2.100 rpm ou um QST-30 Tier 2 a 783 kW (1.050 HP) e a 2.100 rpm. Cada pacote inclui:
  • Pacote de filtragem de combustível para superar ambientes de mineração agressivo
  • Sistema de pré-lubrificação para proteção extra do moto
  • Filtro de ar de entrada de tipo seco com elementos de seguranç
  • Silenciador reforçado e protetor do silenciado
  • Tampas com mantas do turbo e do coleto
  • Conjunto de bateria
  • Condicionador do líquido arrefecedo
  • Tanque de combustível

Compressor

Para limpeza eficiente de cortes e poeira no diâmetro interno do furo, o compressor de ar fornece a quantidade certa de ar de escoamento com base no diâmetro, na profundidade e na densidade do material do furo. O sistema de controle de ar sob demanda controla a entrada de ar para atender à quantidade de ar comprimido em uso.

O Compressor-padrão é de Baixa Pressão para o Modo de Perfuração Giratória

  • Estágio simples, cilindrada positiva, inundado por óleo, compressor de tipo de parafuso de estágio simple
  • Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 48 m³/min (1.700 pés³/min)
  • Pressão de operação máxima 6,9 bar (100 lb-pol²)

O Compressor Opcional é de Alta Pressão para o Modo de Perfuração de Martelo DTH

  • Alta pressão, inundado por óleo, tipo de parafuso de dois estágio
  • Fluxo de ar de descarga (nível do mar) 33 m³/min (1.150 pés³/min); 38 m³/min (1.350 pés³/min); 43 m³/min (1.500 pés³/min
  • Pressão de operação máxima 10,3/24,1/34,5 bar (150/350/500 lb-pol²)

Arrefecedor

Para ampla capacidade, nossos sistemas de arrefecedores são projetados para garantir fluxo de ar irrestrito e reduzir o excesso de calor da operação, o que prolonga a vida útil do motor, do compressor e dos componentes hidráulicos.
  • Capacidade de arrefecimento ambiente nominal de até 52 °C (125 °F
  • Arrefecedor separad
  • Radiador do moto
  • Seção de refrigerador de ar de carg
  • Seção de arrefecedor de fluido hidráulic
  • Seção de óleo do compressor
  • Núcleos substituívei
  • Os arranjos de ventilador são adequados para a configuração do trem de forç
  • Instalado em uma plataforma isolada para reduzir a vibração, limitar a transferência de carga e o ruído

Sistema Hidráulico

O comando da bomba é acionado por entrada direta do motor usando um acoplamento fixado com borracha livre de manutenção. O resultado é a vida útil mais longa do trem de força conforme menos impacto é absorvido. O alojamento do acoplamento é totalmente embutido com uma abertura de acesso articulada para inspeção visual.

Comando da Bomba Hidráulica

  • Duas bombas de pistão axial para os sistemas de arrancamento e rotação ou as funções de propulsão de esteira
  • Uma bomba de pistão axial para os ventiladores de arrefecimento e para as funções auxiliares
  • Duas bombas de engrenagem fornecem energia para os sistemas de coletor de poeira e injeção de água.

Grupo de Energia
Alta eficiência; baixo custo
» Saiba Mais


Para garantir a vida útil prolongada, todas as estruturas do mastro são projetadas com correia de corte duplo em áreas de alta tensão. Há várias opções de mastros para aplicações específicas.

Arrancamento e Guincho

Um sistema de arrancamento de cabo, com cilindro simples de ação dupla, produz 22.680 kg (50.000 lb) de força de arrancamento e 22.680 kg (50.000 lb) de força de guincho. A haste do cilindro é fixada em ambas as extremidades com um tambor móvel, proporcionando alta eficiência e reduzindo o desgaste e a manutenção do sistema de alimentação.
  • Uma bomba de pistão axial de deslocamento variável em um sistema de ciclo abert
  • Carga da broca de até 24.000 kg (52.911 lb
  • Velocidade de alimentação e guincho de 0-38 m/min (0-125 pés/min)

Cabos

A perfuratriz MD6240 é projetada com cabos de mastro, em vez de correntes. Os cabos têm um perfil de desgaste previsível e não falham inesperadamente. Eles podem ser reparados rápida e facilmente e absorvem e dissipam vibrações de maneira uniforme, o que proporciona vida útil prolongada ao mastro.

Tensionamento Automático

Um tensor automático de cabos garante o máximo de vida útil com manutenção mínima, mantendo os cabos firmes automaticamente com o auxílio de uma série de cilindros hidráulicos que aplicam pressão constante. Os cabos da MD6420 são de 2,85 cm (1 pol) de diâmetro, e classificados a 62,8 toneladas (138.450 lb) de força nominal.

Cabeça da Perfuratriz Giratória (1)

Obtenha taxas de penetração ideais com a capacidade de selecionar a velocidade de rotação mais adequada para sua aplicação. Um motor do pistão axial de cilindrada fixa fornece 139 kW (186 HP) com velocidade de rotação de 0-220 rpm. O torque alcança 12.880 Nm (9.500 lb-pé). A cabeça reforçada e confiável da perfuratriz inclui uma conexão de eixo principal de 140 mm (5,5 pol) com a corda da perfuratriz e dispõe de guias de aço ajustáveis com coxins substituíveis, para percurso uniforme nas cordas principais. O projeto longo do portador da cabeça garante que a cabeça giratória se desloque pelas cordas principais de maneira uniforme.

Perfuração Angular

A MD6240 pode perfurar em ângulos de até 25 graus (em incrementos de 5 graus). As travas duplas do mastro estão localizadas acima do deck, e cortinas de poeira operadas hidraulicamente estão disponíveis para perfuração angular.

Carrossel da Cremalheira de Tubulação (2)

O trocador de tubos de tipo carrossel operado hidraulicamente está localizado fora da estrutura do mastro, e todas as funções são controladas em um console na cabina do operador, o que garante trocas e armazenamento de corda da perfuratriz eficientes e seguros. O carrossel provê a indexação automática de tubos da perfuratriz em relação à cabeça giratória.
  • Diâmetro do tubo 114-178 mm (4,5-7 pol
  • Arranjo do mastro de 12 m (39 pés) com 4 suportes; tubo de 10,67 m (35 pés
  • Arranjo do mastro de 15 m (49 pés) com 2 suportes; 15,24 m (50 pés)/dois tubos longos de 7,62 m (25 pés)

Posicionador do Tubo

Para ajudar a alinhar a sequência de tubos durante a adição ou remoção de tubos, ou na perfuração de furos angulares, nosso posicionador de furos automático é ativado hidraulicamente para guiar o tubo diretamente pela bucha do deck.

Cremalheira de Tubulação Tricone/Martelo

Para acomodar as diferenças na consistência das rochas, uma Cremalheira de Tubulação Tricone/Martelo permite a conversão rápida entre perfuração tricone para condições de perfuração macia e perfuração DTH, para rocha dura, em menos de cinco minutos.

Chave de Desagregação e de Deck Operada Hidraulicamente (3)

Agregando à sua produtividade, a HOBO trabalha em conjunto com uma chave de deck altamente eficiente.
  • Instalada fora da estrutura do mastr
  • Sistema de quatro cilindros para abraçadeira de oscilação, ajuste e rotaçã
  • Operada do lado de dentro da cabina

Guincho Suspenso

Para auxiliar no manuseio seguro e eficiente de tubos da perfuratriz, brocas, subs. e outros acessórios pesados, há um guincho auxiliar de capacidade nominal de até 1.587 kg (3.500 lb). A operação é feita de dentro da cabina do operador ou por controle remoto opcional.
Sistema do Mastro
Forte e resistente
» Saiba Mais


Para uma coleta de poeira eficiente, a MD6240 dispõe de um coletor de poeira nominal a 127 m³/min (4.500 pés³/min) e de um sistema de injeção de água separado. Ambos os sistemas de injeção de água e a seco podem ser instalados na mesma perfuratriz. • Opções do sistema de injeção de água: - Três tanques totalizando 1.271 l (336 gal) instalados sob o deck dianteiro ou - Um tanque de 1.514 l (400 gal) instalado no deck superior (instalado em lugar do Coletor de Poeira Seco)

Cortina de Poeira

Com a maior câmara de poeira da indústria, a MD6240 tem uma área fechada total de 4,2 m² (45,14 pés²) e é cercada por cortinas de borracha reforçadas. Isso oferece um espaço amplo para contenção de poeira durante a perfuração de furos profundos e as pilhas de corte resultantes. Elevadores hidráulicos opcionais de cortina de poeira dianteiros e traseiros estão disponíveis para garantir que os cortes não retornem para o furo durante o deslocamento de um ponto a outro no padrão de explosão.
  • Borracha e náilon do material de 6 mm (0,25 pol) reforçado
  • Dividida por excesso com sobreposição de 305 mm (12 pol
  • O desvio de poeira é um selo de borracha natural de 13 mm (0,5 pol) de espessura e 356 mm (14 pol) de diâmetro

Coleta de Poeira
Maior câmara da indústria
» Saiba Mais


Operação Segura e Sem Esforço

Para limitar a fadiga do operador, os controles da MD6240 são ergonômicos. A cabina certificada para FOPS tem janelas com vidro de segurança filmado e um sistema de câmeras de circuito fechado para visibilidade de 360°. Duas portas reforçadas possibilitam a saída rápida para a tabela da perfuratriz ou para o deck principal.

Características Adicionais de Segurança

  • O console de controle de 45°, em relação ao deck, garante boa visão geral da tabela da perfuratri
  • Sistema de câmeras de circuito fechado
  • Duas portas de oscilação reforçadas para acesso conveniente à cabina
  • Baixos níveis de ruído e vibraçã
  • Entrada/saída de emergênci
  • Várias paradas do motor
  • Quatro macacos de nivelamento garantem no mínimo três pontos de contato constante da máquina com o solo
  • O sistema de manuseio de tubos é projetado de modo que a chapa do disjuntor esteja localizada no nível dos olhos do operado
  • Todas as funções auxiliares são controladas por chaves seletoras nas pontas dos dedos e marcadas com símbolos "sem barreiras linguísticas" que descrevem cada funçã
  • Assento de treinador dobrável fix
  • Limpadores e lavadores de janelas

Cabina Espaçosa e Silenciosa

Para operação confortável e eficiente, a cabina da MD6240 oferece aos operadores uma área de piso de 3 m² (32 pés²), oferecendo amplo espaço com um assento giratório de operador equipado com apoios de braços e cabeça. O console ergonômico provê controles bem organizados marcados com símbolos ISO internacionais para cada função. A cabina dispõe de amortecedor de impactos e é isolada para operação silenciosa abaixo de 80 dB(A). Com aquecimento e ar-condicionado, o conforto do operador está garantido em qualquer condição climática.
Cabina Totalmente Equipada
Para a segurança e o conforto do operador
» Saiba Mais


Com assistência da Rede de Revendedores Cat de Classe Internacional

Com a assistência da rede global de revendedores Cat, você pode contar com serviço inigualável, soluções integradas, suporte pós-vendas, entrega de peças rápida e eficiente e recursos de remanufatura de primeira linha. A Rede de Peças e Serviços Cat oferece o sistema de suporte de produto mais abrangente da indústria. Tudo que fazemos é projetado para manter você em operação por mais tempo e com menor custo. Os mecânicos autorizados e certificados da Cat são treinados no equipamento de diagnóstico, nas ferramentas e nas técnicas de serviço mais recentes. Eles sabem exatamente o que procurar e como consertar. Uma das bases principais da Rede de Peças e Serviços Cat é a disponibilidade. Em qualquer local, em qualquer dia da semana ou horário, as Peças e os Serviços da Cat nunca estão longe. Em cada local, você tem acesso instantâneo a tudo, de informações sobre opções de manutenção, seleção e reparo de motor a uma ampla gama de Peças e Componentes Remanufaturados Cat genuínos. A verdade é que a grande maioria das peças de que você precisará estão à disposição imediata no seu revendedor local. E nas raras ocasiões em que uma peça específica não está disponível, seu revendedor normalmente pode obtê-la dentro de 24 horas, utilizando nossa rede computadorizada de localização de peças. Desde ajudar você a escolher a máquina certa até fornecer suporte contínuo especializado, os revendedores Cat fornecem o melhor em vendas e serviços.
  • Programas de manutenção preventiva e contratos de manutenção garantid
  • Melhor disponibilidade de peças do seto
  • Treinamento do operador para ajudar a aumentar a produçã
  • Peças genuínas Remanufaturadas Cat

Deck Principal Grande

O deck grande da MD6240 (dianteiro e traseiro), além dos amplos passadiços, garante uma área de operação segura e manutenção mais eficiente. O acesso aos passadiços está em ambos os lados da perfuratriz para rápido acesso a todos os componentes principais, possibilitando verificações diárias pré-partida, manutenção preventiva e ajustes. A tabela estacionária da perfuratriz/o deck traseiro (área do mastro/da cabina) provê acesso à área do mastro e ao deck principal durante todos os modos de perfuração, incluindo a perfuração angular. O acesso imediato ao grupo de potência incluindo o motor, o compressor, as bombas hidráulicas, o encanamento e outros componentes se traduz em maior facilidade de manutenção e custo de manutenção mais baixo.
Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente
Acesso fácil e seguro a todos os pontos de manutenção
» Saiba Mais


Mais Valor para a Sua Mina

A mineração é uma função de diversos processos e é importante considerar o impacto que a perfuração e a detonação ideais têm nas atividades de mineração subsequentes, como carregamento, transporte, esmagamento e fresagem. A tecnologia que ajuda a otimizar e a melhorar operações de perfuração e jateamento pode afetar positivamente a produtividade e a eficiência geral de todo o ciclo de mineração. O Terrain é um conjunto de recursos do Cat MineStar System que permite o gerenciamento preciso da perfuração por meio do uso de tecnologia de orientação. Ele aumenta a produtividade da máquina e fornece a você feedback em tempo real para proporcionar eficiência aprimorada.

Características do Terrain

  • Orienta com precisão o operado
  • Gera relatórios sobre a produtividade da perfuratriz e do operado
  • Permite a supervisão remota em tempo real da atividade de perfuração e da programação de jateament
  • Melhora a precisão da profundidade de perfuraçã
  • Fornece feedback sobre a variação da geologia do leit
  • Aumenta a segurança e a eficiência, pois mantém o operador na cabin
  • Registra e mede parâmetros de várias perfuratrizes para otimizar a utilização da máquina e aumentar a eficiência geral das operações de perfuração e detonaçã
  • Usa o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) para fornecer o posicionamento tridimensional da broca para garantir que os furos sejam perfurados de acordo com o padrão de perfuração projetad
  • Oferece várias opções que permitem que os usuários identifiquem os recursos que o local da mina requer e adaptem o sistema para atender a necessidades específicas

Benefícios Adicionais

  • Local anterior do fur
  • Protetor de fronteir
  • Sistema Global de Navegação por Satélit
  • Maior eficiência de projeto e atividade de pesquis
  • Identificação de variações locais na geologia do leito para o desenvolvimento de instruções específicas para o carregamento de furo
  • Registro abrangente para cálculo de utilização e produtividade da máquina

Tecnologia
Cat® MineStar™ System - Terrain para Perfuração
» Saiba Mais


Sabemos que garantir a segurança das operações é uma prioridade. Em todas as Perfuratrizes Cat você encontrará características projetadas para fazer exatamente isso.
  • Os operadores sentem-se confortáveis, mais produtivos e seguros em nossa cabina espaçosa e silencios
  • A cabina é certificada para FOPS com janelas com vidro de segurança filmado e sistema de câmeras com circuito fechado para visibilidade de 360
  • A Cremalheira de Tubulação em Carrossel é controlada do interior da cabina do operado
  • Uma chave de desagregação hidráulica e chave de deck auxiliam na interrupção de conexões de rosca de dentro da cabin
  • A suspensão de três pontos oscilante permite que a perfuratriz lide com terreno acidentado e desigual, sem transferir forças de torção excessivas para o chassi principal, e proporciona estabilidade contínua durante o deslocamento entre furo
  • Grupos de potência são organizados em linha para proporcionar fácil acesso de ambos os lados ao motor, ao compressor, às bombas hidráulicas, ao encanamento e a outros componentes, o que se traduz em facilidade de manutenção mais segur
  • O mastro usa cabos que têm um perfil de desgaste previsível e não falham inesperadamente, como corrente
  • Um guincho auxiliar classificado para capacidade de até 1.587 kg (3.500 lb) auxilia no manuseio de tubos de manutenção, brocas, substâncias e outros acessórios e equipamentos pesados da cabina ou por controle remot
  • Duas portas reforçadas possibilitam a entrada/saída rápida da cabina para a tabela da perfuratriz ou para o deck principa
  • Isolamento da máquina no nível do solo e caixa de travament
  • Várias paradas do moto
  • Quatro macacos de nivelamento garantem no mínimo três pontos de contato constante da máquina com o solo

Segurança
Porque é sua prioridade
» Saiba Mais


Para a Caterpillar, desenvolvimento sustentável significa o uso da tecnologia e da inovação para aumentar a eficiência e a produtividade com menos impacto no ambiente, ajudando você a fazer o mesmo - tornando seu negócio mais produtivo, fornecendo produtos, serviços e soluções que usem os recursos de modo mais eficiente.

Motores com Tecnologia Avançada

Os motores Cat ACERT com tecnologia avançada têm menos emissões, sem comprometer o desempenho ou a eficiência do combustível.

Vida Útil Prolongada

A estrutura do mastro é projetada para vida útil prolongada e é uma base para recondicionamento geral e uso contínuo após a vida útil operacional padrão. As estruturas de compartimento do macaco, a articulação do chassi em A/mastro e o deck são soldadas integralmente no chassi principal, garantindo uma base estrutural segura com capacidade para recondicionamento.

Características de Sustentabilidade

A economia de combustível é obtida com nossos ventiladores de velocidade variável que atendem às necessidades de arrefecimento. Os arrefecedores dispõem de colmeias substituíveis. O comando da bomba é acionado por entrada direta do motor usando um acoplamento fixado com borracha livre de manutenção. O resultado é a vida útil mais longa do trem de força conforme menos impacto é absorvido.
Sustentabilidade
Uso inteligente de recursos
» Saiba Mais


Equip. Padrão/Opcional

MD6240 Equipamento Padrão

MOTOR
Tampas de metal do turbo e do coletor de escape
Pré-lubrificação do motor
Filtragem adicional
Condicionador do líquido arrefecedor
MASTRO
Diâmetro do furo de 152-270 mm (6-105⁄8 pol)
Sistema de arrancamento/guincho de cilindro único nominal de até 22.680 kg (50.000 lb)
Carga da broca de até 24.000 kg (52.911 lb) com um tubo na corda da perfuratriz
Chave patenteada HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, Desagregação Operada Hidraulicamente) operada da cabina
Sistema de tensionamento automático do cabo
Pacote de perfuração de ângulo de 25° e travas do mastro
Capacidade de 1.587 kg (3.500 lb) do sistema do guincho
COMANDO SUPERIOR
Motor único
Velocidade de rotação de 0-220 rpm
Torque de até 12.880 Nm (9.500 pé-lb)
CABINA DO OPERADOR
FOPS integrada
Cabina para dois operadores, totalmente fechada e isolada
2 (duas) portas articuladas com sistema de trava para porta tipo congelador
10 (dez) janelas (vidro de segurança, filmado)
Kit de limpador e lavador do para-brisa
Console ergonômico do operador com instrumentação completa
Assento ergonômico do operador com apoios de cabeça e braços, cinto de segurança retrátil, armação de suspensão a ar
Funções de perfuração elétrica sobre a hidráulica
Funções auxiliares operadas por chaves seletoras nas pontas dos dedos
Mais de 3 m² (32,4 pés²) de espaço no piso
Excelente visibilidade
Classificação de dB de 80 ou menos
Ar-condicionado/aquecedor/pressurizador instalado na parede, movido a correia
Armações de impacto de borracha para absorver a vibração
MATERIAL RODANTE
Tipo de escavadeira, com 10 roletes inferiores
Garras triplas de 750 mm (29,5 pol)
Guias da corrente de tamanho normal/protetores contra pedras
CHASSI PRINCIPAL E DECK
Feito de tubulação de aço retangular com suporte cruzado reforçado
O deck traseiro fica parado durante os modos de perfuração angular e vertical
Abertura de visualização no deck traseiro, operada hidraulicamente da cabina para ajudar a localizar furos
4 (quatro) macacos de nivelamento hidráulico (152 cm/60 pol)
Porta de limpeza da câmara de poeira
Sistema de lubrificação centralizada (34 pontos)
Repousos adicionais do mastro instalados na extremidade oposta à perfuração
Tanque de combustível de 1.325 l (350 gal) sob o motor: - Tanque de combustível adicional disponível como opção
Tanque de combustível adicional de 1.570 l (415 gal) sob o compressor
Baterias 4 × 8D
CARROSSEL
Operado hidraulicamente da cabina
ARREFECIMENTO - ARRANJO DE ARREFECEDOR SEPARADO
Capacidade máxima de arrefecimento ambiente de 52 °C (125 °F) com núcleos substituíveis
SISTEMA HIDRÁULICO
2 (duas) bombas de pistão axial de cilindrada variável, em sistema de ciclo fechado, que operam a rotação de perfuração, sistema de arrancamento/guincho e funções de deslocamento
Bomba de engrenagem dupla, em sistema de ciclo aberto, para todas as funções auxiliares e circuito do ventilador
Filtragem dupla
ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO (TRICONE/GIRATÓRIA)
Adaptador sub. superior
Bucha da tabela
Sub. da broca [observação: Configuração de 12 m/39 pés: 342 cm (135 pol) S-S, configuração de 15 m/49 pés: 152 cm (60 pol) S-S]
Bucha ferradura
Cesta de broca
Bujão do guincho (elo de levantamento)
Chave de ferramenta automática/chave de deck
SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA
Consulte Equipamento Opcional e selecione o sistema necessário
PINTURA
Cores-padrão da Caterpillar
OUTROS
Alarme de marcha à ré
Kit de filtros para 50 horas de manutenção preventiva
2 (dois) conjuntos físicos de manuais de Operador/Serviço/Manutenção/Peças/Motor, em Inglês
One Link-Um manual de Peças em CD, manual de Operador e Serviço em pdf
7 (sete) luzes de LED de 60 watts para perfuração noturna
Corredores laterais e corrimãos com escada mecânica lateral
Caixa de ferramentas, instalada sob o corredor (ferramentas não incluídas)
Kit de levantamento
Ganchos de reboque (extremidade dianteira)
Desligamento da bateria

MD6240 Equipamento Opcional

KIT DE ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO PARA PERFURAÇÃO COM MARTELO (EM SUBSTITUIÇÃO AOS ACESSÓRIOS DE PERFURAÇÃO GIRATÓRIA)
Sub. e adaptador de impacto, sub. de broca, bucha de tabela de duas peças, bucha ferradura, bujão do guincho, cesta de broca, sistema de injeção de óleo do martelo com tanque de 113,5 l (30 gal)
COLETA DE POEIRA
Coletor de Poeira Série 4500
Sistema de injeção de água para supressão de poeira com 3 (três) tanques instalados sob o deck dianteiro, totalizando 1.271 l (336 gal)
Sistema de injeção de água para supressão de poeira com tanque total de 1.514 l (400 gal) instalado no deck superior (instalado em lugar do Coletor de Poeira Seco)
Observação: O Coletor de Poeira Seco e injeção de água na mesma perfuratriz somente podem ser selecionados com os tanques do deck abaixo.
PERFURAÇÃO
Tubo da perfuratriz
Bucha do deck do rolete
Bucha do deck com duas peças (separadas)
Medidor da rpm da cabeça giratória, digital
Controle de torque giratório
Sub. de impacto giratório/do martelo
Sistema de injeção de lubrificador de rochas (para Tricone); 113,56 l (30 gal)
Conjunto de roletes-guias do tubo instalados no deck da perfuratriz (deck traseiro)
Carrossel de dupla finalidade (martelo - cremalheira de tubulação Tricone)
FLUIDOS
Somente combustível Wiggins
Serviço completo Wiggins (combustível, fluido hidráulico, líquido arrefecedor, óleo do motor)
Sistema de lubrificação automática (34 pontos)
Sistema de lubrificação da rosca do tubo de perfuração, ativada de dentro da cabina
PROTEÇÃO DO SISTEMA
Filtros de ciclo adicionais entre as bombas e os motores
Estação de teste de diagnóstico hidráulico
Parada instalada no motor
Desligamento do motor no nível do solo
Faróis giratórios (um na coroa do mastro, um na cabina, um na extremidade dianteira)
AUXÍLIOS DE CLIMA FRIO
Sistema WEBASTO (aquecedor independente para líquido arrefecedor do motor, água, fluido hidráulico, combustível)
Aquecedor do piso da cabina (ventilador elétrico com núcleo do aquecedor, com utilização do líquido arrefecedor do motor)
Sistema de aquecimento e circulação/drenagem para instalação de injeção de água, para -40 °C (-40 °F) com válvula de comporta ativada pelo sensor de temperatura
Pacote de clima frio para temperaturas a partir de -40 °C (-40 °F): - Arranjo de ventilador de duas velocidades para arrefecedores - Elementos de aquecimento elétrico para aquecimento de tanques de combustível e água, líquido arrefecedor, tanque de fluido hidráulico - Isolamento da parte inferior da cabina e dos tanques de combustível - Reguladores do compressor mantidos em caixa isolada com elemento de aquecimento elétrico - Cilindro de controle de entrada mantido em uma caixa com elemento de aquecimento elétrico - Aquecedor do piso da cabina - ventilador elétrico com núcleo do aquecedor, com utilização do líquido arrefecedor do motor - Vidro térmico na cabina - Mangueiras árticas do terminal @ pontos de articulação - Lubrificantes para climas frios - Mangueira de injeção de água (se a injeção de água está selecionada) com aquecimento elétrico de revestimento isolado - Grupo gerador diesel de 40 kW (54 HP) ou transformador interno para capacitar o pacote de aquecimento (local de mineração para fornecer bujão)
SISTEMAS DE INDICADORES
Indicador de trava do mastro
Indicadores de retração do macaco
Travamento de deslocamento, macacos (com indicador)
Travamento de deslocamento, posição da cabeça (pipe-in-hole)
Travamento da cremalheira de tubulação
Indicadores de filtro, instalados centralmente na cabina (hidráulico, compressor, entrada de ar)
DIVERSOS
Atualização da unidade de ar-condicionado/aquecimento/pressurização Sigma TFR7 na cabina-padrão
Conversor de 24 para 12 V
Pacote de iluminação extra (5 luzes de LED de 60 watts adicionais)
Mangueira de drenagem com bico
Sistema hidráulico de levantamento da cortina de poeira traseira
Sistema hidráulico de levantamento da cortina de poeira dianteira
Kit de conformidade CE
Pintura especial
Sistema de câmeras de circuito fechado com duas câmeras para instalação dianteira e traseira e monitor na cabina
Rádio AM/FM, reprodutor de CD e porta USB para I-pod
Rádio C.B. com antena
Atualização do vidro de XIR da cabina
Atualização de vidro de painel térmico duplo
Persianas das janelas da cabina
Terminais auxiliares de partida remotos
Buzina elétrica ativada por botão na cabina
Atualização da bateria celular de gel, sem necessidade de manutenção
Alojamento principal da janela da perfuratriz
Acessório de corda de segurança - cabo com gancho de percurso no mastro e fiação elétrica da equipe
Controle remoto de deslocamento (pendente/cabo) para operação de controles de deslocamento no solo
Pendente de controle remoto do guincho (controle fora da cabina)
Inversor de 24 V a 110 V ou 220 VCC
Kit de ferramentas mecânicas (referência TV014590)
Kit de fiação elétrica de três pontos para o assento do operador
Medidor de fluxo de injeção de água
Manômetro da cabina
Atualização de lubrificante de clima muito quente (óleo do compressor)
Atualização de lubrificante de clima muito quente (fluido hidráulico)
Cronômetro de desligamento básico do motor
Painel EMS Murphy instalado no painel da cabina
Fiação elétrica/terminal de notebook EMS instalada dentro da cabina
Kit de espelhos (inclui três espelhos aparafusáveis)
Indicador de inclinação instalado na cabina para indicar ângulo para a frente e lateral
Indicador de temperatura do fluido hidráulico instalado no painel
Suporte para documento instalado dentro da cabina