Compactador de Solo Vibratório CP533E

Visão geral

Especificações

Benefícios e Recursos

Equipamento Opcional

Visão geral

Compactador de Solo Vibratório CP533E

O Compactador de Solo CP533E oferece alto desempenho de compactação, velocidade e nivelamento para maximizar a produtividade e proporcionar confiabilidade e durabilidade excepcionais.
Especificações

Weights

Peso Operacional com Cabina
25750 lb
11680 kg
Peso no Tambor com ROPS/FOPS
13757 lb
6240 kg
Peso de Operação com ROPS/FOPS
24956 lb
11320 kg
Benefícios e Recursos
Motor Diesel Turboalimentado Cat® 3054C
O Cat® 3054C é um motor de quatro cilindros de alta tecnologia, que oferece durabilidade, desempenho, confiabilidade e economia de operação excepcionais.
» Saiba Mais


Sistema Vibratório
O sistema vibratório em forma de saco gera maior força de compactação e oferece vantagens que facilitam a manutenção.
» Saiba Mais


Pesos Excêntricos Patenteados
Os pesos excêntricos patenteados do CP533E oferecem uma seleção de amplitude dupla confiável, e um projeto inovador garante o desempenho preciso.
» Saiba Mais


Especificações

Weights

Peso Operacional com Cabina
25750 lb
11680 kg
Peso no Tambor com ROPS/FOPS
13757 lb
6240 kg
Peso de Operação com ROPS/FOPS
24956 lb
11320 kg
Peso no Tambor com Cabina
13889 lb
6300 kg

Operating Specifications

Largura de Compactação
84 in
2134 mm
Vão Livre Sobre o Solo
21.4 in
543 mm
Velocidade de Deslocamento - Máxima
7.5 mph
12 km/h
Raio de Giro Dentro da Extremidade do Tambor
12.08 ft
3.68 m

Engine

Potência Bruta
130 hp
97 kW
Modelo do Motor
Cat 3054C
Cat 3054C

Dimensions

Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes
58.9 in
1495 mm
Comprimento Total
18.08 ft
5.51 m
Largura Total
7.5 ft
2.29 m
Altura com ROPS/FOPS ou Cabina
10.08 ft
3.07 m
Distância entre Eixos
9.5 ft
2.9 m
Largura do Tambor
84 in
2134 mm

Vibratory System

Amplitude Nominal - Alta
0.071 in
1.8 mm
Força Centrífuga - Máxima
60000 lb
266 kN
Amplitude Nominal - Baixa
0.033 in
0.85 mm
Força Centrífuga - Mínima.
30000 lb
133 kN
Frequência de Vibração - Padrão
31/34 Hz (1,860/2,040 vpm)
31/34 Hz (1,860/2,040 vpm)

Tires

Pneus
23.1 × 26 8-ply traction
23.1 × 26 8-ply traction

Service Refill Capacities

Capacidade do Tanque de Combustível
53 gal
200 L

Benefícios e Recursos

Sistema Turboalimentado e Pós-resfriador Ar-Ar

O sistema turboalimentado e pós-resfriador ar-ar proporciona maior economia de combustível ao compactar o ar mais denso e frio em cilindros para uma combustão mais completa de combustível e emissões menores.

Injeção Direta de Combustível

A injeção direta de combustível oferece o máximo de eficiência.

Cabeçote de Cilindro de Fluxo Cruzado

O cabeçote de cilindro de fluxo cruzado melhora o fluxo de ar no cilindro, o que aumenta a potência e diminui o consumo de combustível, as emissões e o ruído do motor.

Bomba de Óleo

A bomba de óleo rebaixada permite uma lubrificação de partida rápida.

Arrefecedor de Óleo Grande

O arrefecedor de óleo grande reduz a deterioração do óleo e o polimento dos componentes internos. Permite intervalos de troca de óleo do motor a cada 500 horas.

Atende às Normas de Controle de Emissões

O motor atende os padrões de controle de emissões do Estágio II da União Europeia e Tier 2 da EPA dos EUA no mundo todo.
Motor Diesel Turboalimentado Cat® 3054C
O Cat® 3054C é um motor de quatro cilindros de alta tecnologia, que oferece durabilidade, desempenho, confiabilidade e economia de operação excepcionais.
» Saiba Mais


Alojamentos do Peso em Forma de Saco

Os alojamentos do peso em forma de saco são montados e vedados na fábrica para assegurar a limpeza, o prolongamento da vida útil do rolamento e a troca ou manutenção em campo mais fáceis.

Amplitude Dupla

A amplitude dupla funciona de modo eficiente em uma ampla gama de aplicações. A amplitude alta ou baixa é selecionada no compartimento do operador.

Rolamentos Reforçados

Rolamentos grandes reforçados para o eixo de peso excêntrico projetado para forças de compactação altas.

Manutenção da Lubrificação dos Rolamentos Vibratórios

O intervalo de 3 anos/3.000 horas para lubrificação dos rolamentos vibratórios reduz a manutenção.

Suportes de Isolamento

Suportes de isolamento reforçados permitem maior transmissão de força ao solo e menor vibração para o garfo do tambor.
Sistema Vibratório
O sistema vibratório em forma de saco gera maior força de compactação e oferece vantagens que facilitam a manutenção.
» Saiba Mais


Seleção de Amplitude Positiva

A seleção de amplitude positiva é alcançada quando a granalha esférica de aço é reposicionada dentro do eixo de peso excêntrico. A direção da rotação do eixo de peso determina o nível da amplitude.

Controle Simplificado

Há um controle simplificado a partir do compartimento do operador com um interruptor de seleção no console do operador.

Alta Confiabilidade

Os pesos apresentam alto grau de confiabilidade por não haver chance de a granalha esférica de aço de alta resistência soldar-se a eles. A confiabilidade do sistema é superior aos pesos mecânicos oscilantes e também mais silenciosa durante as partidas e paradas.

Vida Útil Prolongada

Os pesos excêntricos patenteados têm uma vida útil mais longa porque não há pesos pesados se chocando uns contra os outros, nem fragmentos de metal contaminando o sistema de lubrificação dos rolamentos.
Pesos Excêntricos Patenteados
Os pesos excêntricos patenteados do CP533E oferecem uma seleção de amplitude dupla confiável, e um projeto inovador garante o desempenho preciso.
» Saiba Mais


Bombas de Propulsão

As bombas de propulsão duplas fornecem fluxo hidráulico balanceado e individual para o eixo da roda traseira e os motores de acionamento do tambor. Uma grande potência é fornecida para a compactação em declives moderados e aumenta a força de tração em más condições do solo ou em terra solta.

Diferencial de Patinagem Controlada

O diferencial de patinagem controlada fornece esforço de tração equilibrado e transferência de torque suave para as duas rodas traseiras.

Duas Faixas de Velocidade

Há duas faixas de velocidade para uma operação versátil. Faixa de velocidade baixa para operação vibratória e torque máximo ao subir declives. Faixa de velocidade alta movimenta a máquina rapidamente em distâncias mais longas.

Válvulas de Limpeza

As válvulas de limpeza em cada circuito de propulsão ajudam a manter o óleo hidráulico resfriado e limpo para obter a máxima eficiência do sistema.
Sistema Propulsor com Duas Bombas
O sistema propulsor com duas bombas oferece grande força de tração e nivelamento, proporcionando uma produtividade excepcional em aplicações severas.
» Saiba Mais


Controle com Alavanca Única

O controle de alavanca única para ligar/desligar a propulsão e o sistema vibratório permitem uma operação simples e de baixo esforço. O descanso de punho ajustável fornece conforto.

Assento Confortável e Durável

O assento confortável e durável tem posição ajustável para frente e para trás, almofada com controle de altura do assento e da rigidez de suspensão e descansos de braço móveis, com um cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura.

Compartimento do Operador

O posto isolado do operador, com quatro suportes de borracha reforçados, limita a vibração da máquina transmitida para o compartimento do operador.

Tapete de Borracha

O tapete de borracha proporciona uma superfície segura e ajuda a isolar o operador da vibração e do ruído da máquina.
Compartimento do Operador
O compartimento do operador é ergonomicamente projetado para aumentar a produtividade do operador e oferecer excelente visibilidade e incomparável conforto.
» Saiba Mais


Sistema com Duas Bombas de Propulsão

O sistema propulsor com duas bombas possui bombas especiais para mover independentemente os motores de alto torque, preparados para serviços pesado, das rodas traseiras e do tambor. Caso o tambor ou as rodas comecem a girar, o motor que não está patinando ainda recebe fluxo hidráulico, permitindo um esforço contínuo de tração especialmente útil em condições de solo muito macio.

Controlabilidade

A facilidade de controle é outra característica das bombas de propulsão duplas. Estando em terreno com declividade, o operador tem a capacidade de parar, manter a posição da máquina e mudar de direção.

Nivelamento

O bom nivelamento do CP533E permite alta produtividade. Ele foi projetado para aplicações típicas, para superfícies niveladas a declives moderados.
Nivelamento e Controle da Máquina
O exclusivo sistema de propulsão com duas bombas proporciona desempenho e controle da máquina superiores e comprovados e oferece excelente capacidade de nivelamento em aclives.
» Saiba Mais


Visibilidade

A visibilidade das bordas dos pneus e da parte traseira da máquina é excepcional. O capô inclinado permite que o operador visualize obstáculos de 1 metro (3 pés 3 pol) de altura, localizados a 1 metro (3 pés 3 pol) da traseira da máquina. A excelente visibilidade aumenta a produtividade ao trabalhar com obstruções próximas ou ao manobrar pelo canteiro de obras.

Capô Travável do Motor

O capô travável do motor abre com rapidez e facilidade com o uso de suportes a gás, proporcionando bom acesso ao motor, ao sistema de arrefecimento e a todos os pontos de manutenção.

Baixos Níveis de Ruído

Baixo nível de ruído para o operador e as equipes de terra devido ao capô do motor e ao fluxo de ar de arrefecimento que passa pelo radiador localizado na parte traseira.
Visibilidade
O projeto de capô de fibra de vidro inclinado facilita o acesso para manutenção e proporciona excepcional visibilidade para o operador.
» Saiba Mais


Ambiente de Trabalho

A plataforma proporciona um ambiente de trabalho espaçoso e confortável, com controles, alavancas, interruptores e medidores posicionados de modo a maximizar a produtividade.

Visibilidade

A visibilidade do tambor, das bordas dos pneus, da lateral e da traseira da máquina é ilimitada.

Corrimãos

A plataforma é contornada por corrimãos e conta com descansos de pés angulados para apoio e segurança ao executar serviços em terrenos em declives.
Plataforma Aberta com Capota ROPS/FOPS
A plataforma do CP533E é equipada com capota ROPS/FOPS, é contornada com corrimãos e conta com descansos de pé angulados para apoio e segurança ao executar serviços em terrenos em declive.
» Saiba Mais


Escrêiperes

Os escrêiperes reforçados, instalados nas partes dianteira e traseira do garfo do tambor, são ajustados e substituíveis individualmente. Os escrêiperes ajudam a reduzir acúmulo excessivo de materiais entre os suportes.

Suportes

O tambor do tipo "padfoot" tem 140 suportes. Os suportes são cônicos para ajudar na limpeza.
Tambor e Escrêiperes do Tipo "Padfoot"
O tambor do tipo "padfoot" proporciona um desempenho superior ao compactar materiais semi-coesivos ou coesivos.
» Saiba Mais


Indicadores Visuais

Indicadores visuais que facilitam a verificação do nível do líquido arrefecedor do motor e do reservatório de óleo hidráulico e entupimentos no filtro de ar.

O Compartimento do Operador Inclina-se para Frente

O compartimento do operador se inclina para frente para garantir fácil acesso às bombas hidráulicas.

Sistema de Arrefecimento Instalado na Parte Traseira

O sistema de arrefecimento instalado na parte traseira fornece acesso fácil para limpeza. O arrefecedor do óleo hidráulico inclina-se para trás para acesso adicional ao radiador.

Rolamentos com Vedação Permanente

Os rolamentos com vedação permanente do engate da articulação eliminam a necessidade de lubrificação e manutenção.

Intervalo de Troca de Óleo do Motor a Cada 500 Horas

Intervalo de troca de óleo do motor a cada 500 horas.

Manutenção da Lubrificação dos Rolamentos Vibratórios

Intervalo de manutenção de 3 anos/3.000 horas de lubrificação do rolamento vibratório para manutenção reduzida.

Drenos Ecológicos

Os drenos ecológicos proporcionam um método para drenar fluidos seguro para o ambiente. Estão incluídos no radiador, no cárter do óleo do motor, no tanque de combustível e no reservatório hidráulico.

Firmeza na Passagem das Mangueiras

A passagem da mangueira protegida por blocos de montagem de polietileno reduz o atrito e aumenta a vida útil.

Integridade do Sistema Elétrico

O revestimento trançado de náilon e os conectores para todos os tipos de condições de tempo asseguram a integridade do sistema elétrico. A fiação elétrica é codificada por cores, numerada e etiquetada com identificadores dos componentes para simplificar o diagnóstico de falhas.

Fiação Pronta para o Product Link

O Sistema Product Link Cat (PLS) garante o máximo de tempo de atividade com custos mínimos de reparo com a simplificação do rastreamento das frotas de equipamentos. O sistema oferece a localização automática da máquina e atualizações horárias. É possível obter o Sistema Product Link Cat com o seu revendedor Cat local.
Facilidade de Manutenção
O Compactador de Solo CP533E oferece a excepcional confiabilidade e a grande facilidade de manutenção que você sempre espera da Caterpillar.
» Saiba Mais


Equipamento Opcional

CP533E Equipamento Opcional

Cabine com ROPS/FOPS
Quebra-sol
Medidor de Frequência de Vibração
Ar-condicionado
Retrovisores Internos da Cabine
Cilindro de Levantamento da Plataforma do Operador
Tela de Proteção contra o Sol Enrolável
Farol Giratório