Motor Diesel CatO motor oferece excelente valor agregado associando recursos eletrônicos líderes de mercado, desempenho e confiabilidade com máxima economia de combustível.
Curva de Potência OtimizadaA curva de potência do motor é aprimorada para aplicações de fresagem, fornecendo excelente potência enquanto mantém o motor operando com eficiência de pico.
Turboalimentado e Pós-Arrefecimento a Ar Ambiente (ATAAC)A alta potência com maior tempo de resposta é garantida mantendo as temperaturas de escape baixas e de acordo com a rígida tolerância dos componentes da câmara de combustão, maximizando o rendimento do combustível e minimizando as emissões.
Unidade de Injeção Eletrônica HidráulicaEste recurso fornece ruído reduzido do motor, maior economia de combustível, partidas mais rápidas quentes e/ou frias e melhor desempenho em alta altitude.
Motor Cat C7 com tecnologia ACERT O Motor Cat® C7 com Tecnologia ACERT combina sistemas comprovados com novas tecnologias inovadoras e para alimentação de combustível com precisão à câmara de combustão. Potente e eficiente, o C7 atende às normas de emissão de Nível 3 dos EUA e do Estágio IIIa da UE. » Saiba Mais
Sistema de Controle de Carga (Antiestolagem)Controlado eletronicamente, o sistema associa a velocidade de propulsão com a carga no motor, maximizando a produção.
Duas Faixas de VelocidadeA máquina opera com torque máximo em toda a faixa de velocidade de fresagem ou com maior velocidade de deslocamento para se deslocar pelo local da obra.
Controle de Tração Positivo (Divisor de Fluxo)O fluxo de óleo hidráulico, quando fornecido igualmente para cada motor de comando, aumenta a força de tração em aplicações de corte em materiais duros. O controle de tração positivo é acionado no console do operador.
Esteira com Coxins de PoliuretanoOs coxins das esteiras, feitos de poliuretano, aumentam a vida útil e oferecem tração positiva em todas as superfícies de pavimento.
Sistema de Propulsão Comando hidrostático com fluxo hidráulico fornecido por uma bomba do pistão axial de cilindrada variável. Os motores de comando de cilindrada dupla em cada esteira proporcionam força de tração balanceada. » Saiba Mais
Embreagem Seca MecânicaO comando do rotor consiste em polias trapezoidais, uma correia moldada de alta resistência e uma embreagem seca com acoplamento hidráulico. Testado em campo, o sistema de comando oferece confiabilidade e vida útil prolongada.
Proteção do Trem de ForçaA proteção do trem de força protege o sistema de comando do rotor, o rotor e as ferramentas por meio do desengate instantâneo do comando do rotor sempre que ocorrer alguma queda abrupta na rpm do rotor.
Duas Velocidades de CorteAs roldanas superiores e inferiores podem ser facilmente substituídas umas pelas outras para aumentar o torque com materiais de difícil manejo e para diversas dimensões de material.
Correia Moldada de Alta Tração com Seis RanhurasA correia de alta tração proporciona transmissão eficiente e vida útil prolongada.
Ajuste Automático da Tensão da CorreiaMovido hidraulicamente, o tensor automático da correia de comando impede o escorregamento da correia de comando do rotor e reduz a necessidade de manutenção.
Comando do Rotor Oferece o máximo de potência disponível para cada ferramenta de corte. » Saiba Mais
98 Ferramentas com Pontas de CarbetoAs ferramentas são fixadas em encaixes de três peças patenteados duráveis e de rápido desengate e dispostas em padrão de amarração triplo para proporcionar força de desagregação máxima.
Encaixe de Ferramentas Cônicas de Desengate RápidoSua forma cônica mantém a rigidez da base do encaixe. A remoção da ferramenta é rápida e fácil graças ao sistema de remoção de ferramentas com encaixe cônico de desengate rápido.
Pás de Carregamento Grandes, Substituíveis e Revestidas por CarbetoAs pás de carregamento movem com eficácia o material da fresagem até as esteiras coletoras, proporcionando maior produção e menos desgaste na parte interna da câmara do rotor e nas ferramentas de corte.
Excelente Espaçamento das FerramentasA colocação das ferramentas em árvore tripla nas extremidades do rotor fornece excelente espaçamento das ferramentas para limpar materiais soltos e reduzir o desgaste no tambor ao manobrar durante o corte.
Rotor Projetado para gerar alta produção e aumentar a vida útil. Encaixes de ferramentas cônicos com desengate rápido e fácil troca de ferramentas. » Saiba Mais
Excelente Dimensionamento e Gradação de MaterialO dispositivo hidraulicamente operado impede o desprendimento de placas da superfície da estrada, protege a esteira coletora e garante excelente abertura de descarga na câmara do rotor.
Eficiência MáximaA largura da esteira coletora mede 550 mm (21,6 pol) e é acionada por um motor hidráulico de alto torque para máxima eficiência.
Velocidade de Correia VariávelA esteira coletora possui uma correia de velocidade variável para otimizar a produção em todas as aplicações. Também é possível inverter o controle de rotação da correia.
Excelente Redução de PoeiraO borrifo de água padrão, pressurizado, lubrifica e controla a poeira na correia coletora. Os bicos de borrifo de água são facilmente removíveis para inspeção e troca, sem a necessidade de ferramentas.
Esteira Coletora Principal A correia transportadora coletora limpa rápida e eficientemente a caixa do cortador. Sistema de borrifo de água para lubrificação, arrefecimento e redução de poeira. » Saiba Mais
Esteira DobrávelA esteira dobrável dianteira facilita o transporte da máquina reduzindo suas dimensões.
Ajuste de Altura Controlado HidraulicamenteA largura da esteira superior mede 600 mm (23,6 pol) e seu ajuste de altura é controlado hidraulicamente enquanto dois cilindros fornecem uma oscilação de 41° para a esquerda e a direita.
Velocidade da Correia de Carregamento Variável e Rotação ReversívelA esteira de carregamento dianteira também inclui uma correia de velocidade variável e um controle de inversão de rotação da correia. A velocidade da correia de carregamento é infinitamente variável e oferece excelente capacidade de descarga para carregar uniformemente o caminhão de transporte.
Simplicidade na Remoção da EsteiraO sistema hidráulico de engate rápido e os componentes
mecânicos da esteira
facilitam o desencaixe da esteira dianteira da
máquina.
Esteira de Carregamento Dianteira Dobrável Alta capacidade e versatilidade aumentam a produtividade no local da obra. É possível dobrar a esteira para reduzir as dimensões da máquina durante o transporte. » Saiba Mais
Posto do Operador ErgonômicoOcupando toda a largura da máquina, o posto do operador permite ver a esteira de carregamento frontal e as placas laterais proporcionando precisão e rapidez no posicionamento.
Assento com SuspensãoO assento com suspensão e os apoios de braço são duráveis e aumentam o conforto do operador.
Buzinas de Alerta e Botões de DesligamentoLocalizados no posto do operador e nos postos de controle no nível do solo.
Opção de Capota Operada HidraulicamenteCapota cobrindo a largura total com duas abas laterais extensíveis e vidros traseiro e dianteiro que aumentam o conforto e a proteção do operador. É possível abaixar a capota hidraulicamente para fins de transporte.
Controles OperacionaisA distribuição e a disposição clara da instrumentação localizada nos consoles dianteiro e lateral foram projetadas para assegurar menor esforço do operador e maior automação. Todos os medidores e monitores são facilmente visíveis, mesmo sob a luz solar direta.
Tela GráficaUma tela grande, de fácil visão sob luz solar direta, fornece os parâmetros operacionais para o diagnóstico da máquina e do motor. A tela apresenta uma interface única para o diagnóstico de serviços e calibragem.
Sistema de Monitoramento Computadorizado (CMS)O sistema acompanha constantemente as pressões dos sistemas e o estado do motor com vários modos de operação. Alerta o operador se algum problema ocorrer, com três níveis de informação sobre eventos.
Controle de EmergênciaUm único interruptor de controle permite que o operador ative ou desative as principais funções de operação, incluindo a propulsão, o sistema de borrifo de água, o sistema de nivelamento e a rotação da esteira para aumentar a automação.
Posto do Operador Projetado para eficiência, produtividade e operação simplificada. De fácil alcance, os controles reduzem a fadiga do operador. » Saiba Mais
Cortes RentesA perna traseira direita pode ser recolhida dentro da largura de corte da máquina para aplicações que exigem cortes rentes. Com a perna direita para dentro, a máquina pode cortar próximo a muros, barreiras
ou outros obstáculos verticais.
Design Exclusivo da Caterpillar com Braço de Giro InteiriçoO mecanismo do braço de giro garante maior rigidez, eliminando o excesso de desgaste e aumentando a vida útil do componente.
Controle AutomáticoO sistema de giro da perna traseira é automático e controlado a partir do posto do operador. O operador não precisa sair do assento para posicionar a perna traseira direita dentro da largura de corte da máquina.
Recurso de Cortes Rentes A operação de cortes rentes com controle hidráulico da perna traseira direita permite que a PM102 seja usada próxima ao meio-fio, a um muro ou a uma barra de segurança. » Saiba Mais
Controle precisoUm microprocessador controla eletronicamente o ângulo de direção da esteira traseira direita. O ângulo de direção da esteira traseira é ajustado automaticamente com relação à posição das esteiras dianteiras.
Melhor Capacidade de DireçãoO recurso de direção da esteira traseira facilita a operação em áreas apertadas e assegura cortes bem feitos em ruas sem saída ou em curvas. A esteira traseira direita move em ambas as direções, tanto dentro quanto fora da largura de corte.
Esteira de Direção Traseira Direita Excelente movimentação da máquina com precisão de controle e produção. » Saiba Mais
Sensores de Nivelamento com Cabo de Aço de ContatoO sensor de nivelamento com cabo de aço mede o movimento da placa lateral permitindo que toda a extensão da placa lateral se transforme em um dispositivo de mediação para ajustar-se ao nivelamento com extrema precisão. O sensor de inclinação transversal aumenta a versatilidade dos sistemas.
Caixas de Controle de NivelamentoDuas caixas de controle localizadas no posto do operador possibilitam o ajuste manual ou automático do nivelamento. A leitura constante da profundidade do rotor e da inclinação transversal é exibida em cada caixa de controle e é facilmente visível sob a luz solar direta ou em condições de pouca luminosidade.
Opção de Controle Automático de Nivelamento e Inclinação Os controles opcionais de nivelamento possibilitam o controle preciso do rotor até uma profundidade de corte predefinida. O sistema pode ser configurado para controlar o nivelamento ou a inclinação transversal. » Saiba Mais
Aberturas Grandes para ManutençãoAs aberturas grandes para manutenção oferecem excelente acesso ao motor e aos componentes hidráulicos. As tampas laterais do motor têm ampla abertura para permitir o acesso ao motor a partir do nível do solo. A tampa traseira abre para cima para dar acesso ao radiador e ao arrefecedor de óleo.
Porta Hidráulica de Manutenção do RotorA porta de manutenção do rotor tem ampla abertura para facilitar o acesso ao rotor para inspeção e manutenção das ferramentas.
ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico)O ECM monitora os sistemas da máquina e fornece um autodiagnóstico para o operador e as equipes de manutenção.
Conectores para Qualquer Tipo de Condição ClimáticaO revestimento trançado de náilon garante a integridade do sistema elétrico.
Indicadores VisuaisOs indicadores visuais facilitam a verificação do nível de água no reservatório de borrifo e do nível do tanque de óleo hidráulico.
Confiabilidade e Facilidade de Manutenção Confiabilidade e facilidade de manutenção fazem parte de todas as máquinas Cat. Essas qualidades importantes conservam a lucratividade da sua máquina. » Saiba Mais
|