C6.4 CaterpillarO motor C6.4 Caterpillar com tecnologia ACERT™ traz uma série de melhorias de desenvolvimento e incrementais que oferecem um avanço na tecnologia de motores. Os elementos básicos da Tecnologia ACERT são a alimentação de combustível, o gerenciamento do ar e o controle eletrônico. A Tecnologia ACERT otimiza o desempenho do motor ao mesmo tempo que atende os regulamentos sobre emissões. Com sua tecnologia já comprovada, componentes robustos e fabricação com precisão, você pode contar com esse motor para potência na hora da partida e para trabalho contínuo durante todo o turno.
Controlador de motor ADEM™ A4O módulo de controle eletrônico ADEM A4 gerencia o fornecimento de combustível para obter o melhor desempenho por litro de combustível queimado. O sistema de gerenciamento do motor faz um mapeamento flexível do combustível, permitindo que o motor responda rapidamente às variações da demanda da aplicação. Ele rastreia as condições do motor e da máquina enquanto mantém o motor operando com eficiência máxima.
Alimentação de combustívelO motor Cat C6.4 tem controles eletrônicos que governam o sistema de injeção de combustível. A alimentação de combustível em injeções múltiplas envolve um alto grau de precisão. Delinear com precisão o ciclo de combustão reduz as temperaturas na câmara de combustão, gerando menos emissões e otimizando a combustão. Isto se traduz em mais trabalho para seu custo de combustível.
Sistema de arrefecimentoO ventilador do sistema de arrefecimento é acionado diretamente pelo motor. Um pacote de arrefecimento para altas temperaturas ambientais aumenta a capacidade de arrefecimento de 43°C para 52°C (109° F para 125° F).
Motor C6.4 com tecnologia ACERT™ O motor C6.4 Cat® proporciona à 320D potência excepcional e eficiência de combustível incomparável no setor para alto desempenho constante em todas as aplicações. » Saiba Mais
Leiaute dos componentesPara otimizar a eficiência do desempenho hidráulico, os componentes hidráulicos estão agrupados, o que reduz as perdas por atrito e quedas de pressão nas tubulações.
Pressão do sistemaA pressão do sistema foi aumentada para 35.000 kPa (5.076 psi), o que resulta em desempenho melhorado: - Maior força no braço e na caçamba (até 7% a mais que na 320C) para lidar melhor com condições de escavação apertadas
- Mais capacidade de levantamento, geralmente pela frente, onde costuma haver limitação hidráulica
Reforçador de levantamentoA 320D tem o acréscimo de um reforçador de levantamento, que aumenta a pressão do sistema para 36.000 kPa (5.221 psi), fornecendo ainda mais capacidade de levantamento na dianteira. O reforçador de levantamento, se equipada, é ativado pressionando o interruptor no console da direita. Enquanto o reforçador de levantamento está aplicado, a rotação do motor é reduzida, o que permite melhor controle ao levantar objetos.
Sistema pilotoA bomba piloto é independente das bombas principais e controla a operação da articulação dianteira, do giro e do percurso.
Sistema hidráulico de sensibilidade cruzadaO sistema hidráulico, com sensibilidade cruzada, utiliza cada uma das duas bombas hidráulicas com até 100% da potência do motor, sob todas as condições operacionais. Isto aumenta a produtividade com velocidades mais rápidas do implemento e giros mais rápidos e mais potentes sobre as esteiras.
Circuito de regeneração da lança e do braçoO circuito de regeneração da lança e do braço economiza energia durante o abaixamento da lança e o recolhimento do braço, o que aumenta a eficiência, reduz os tempos de ciclo e a perda de pressão, para maior produtividade, menores custos operacionais e maior rendimento de combustível.
Válvula hidráulica auxiliarA válvula hidráulica auxiliar é padrão na 320D. Os circuitos de controle estão disponíveis como acessórios, permitindo a operação de ferramentas de alta ou média pressão tais como tesouras, garras, martelos, pulverizadores, multiprocessadores e compactadores de placa vibratória.
Amortecedores de cilindro hidráulicoAmortecedores estão localizados na extremidade da haste dos cilindros da lança e nas duas extremidades dos cilindros do braço, para amortecer os impactos enquanto reduzem os níveis de ruído e estendem a vida útil dos componentes.
MonitorO monitor é uma tela de cristal líquido totalmente em cores que fornece informações vitais de operação e desempenho, alerta por escrito, tudo num formato simples e fácil de navegar.
Sistema hidráulico O sistema hidráulico Caterpillar® fornece potência e controle precisos para manter o material em movimento. » Saiba Mais
Posto do operadorO interior foi reprojetado para maximizar o conforto do operador e reduzir a fadiga.
• Consoles e apoios de braços foram redesenhados para mais conforto e facilidade de ajuste.
Equipamentos padrão da cabinePara aumentar o conforto e a produtividade do operador, a cabine inclui acendedor de cigarros, portacopos, gancho para casaco, marcador de horas de serviço, portaliteratura, compartimento para revistas e compartimento de armazenagem.
joysticks de controleOs joysticks de controle exigem menos esforço da alavanca e foram projetados para compatibilidade com a posição natural do pulso e do braço do operador.
Alavanca de controle de ativação hidráulicaPara maior segurança, esta alavanca deve estar na posição de operação para ativar as funções de controle da máquina.
Controle automático de temperaturaO controle de temperatura totalmente automático ajusta a temperatura e o fluxo de ar e determina qual saída de ar é a melhor em cada situação, ao simples toque de um botão.
Conforto do operador A Caterpillar oferece as escavadeiras mais intuitivas e fáceis de operar, com grande visibilidade em todo o contorno e excepcional conforto do operador. » Saiba Mais
Material rodante robustoUma base sólida, construído com resistência para suportar as tensões do trabalho de cada dia. - Roletes e rodasguia são vedados e lubrificados para prolongar a vida útil.
- O curso do sistema tensor da mola foi aumentado para aliviar ainda mais o excesso de tensão na esteira, que pode ocorrer quando o material se acumula entre a esteira e a roda motriz.
Estruturas resistentesOs componentes estruturais e o material rodante são fundamentais para a durabilidade da máquina. A Caterpillar dá muita importância à durabilidade da máquina durante o projeto e a fabricação de suas escavadeiras. - Muitas das soldas estruturais são feitas por robôs, o que atinge até três vezes a penetração de uma solda manual e aumenta a durabilidade geral da máquina.
- O chassi principal da 320D utiliza aço de alta resistência à tração e uma mesa giratória inteiriça, que aumenta a resistência e a confiabilidade.
- A armação de roletes da esteira é prémoldada em forma pentagonal para mais resistência.
Estruturas A 320D foi projetada para administrar as condições de operação mais difíceis, ainda assim fornecendo longa vida e valor. » Saiba Mais
Opções de articulações dianteirasA lança de alcance oferece excelente versatilidade em todo o contorno e uma grande faixa de operação. Pode ser equipada com os três braços a seguir: - R3.9B1 oferece alcance e profundidade de escavação máximos
- R2.9B1 apresenta bom desempenho na faixa de operação média
- M2.4CB2 oferece forças de escavação significativamente mais altas e permite o uso de caçambas grandes. Frente de super longo alcance com alcances de até 15,6 m (15 pés 2 pol), esta configuração foi projetada para aplicações leves que requerem uma faixa de trabalho muito grande.
Pinos de articulaçãoOs pinos da articulação da caçamba para a configuração escavadeira de grande volume, foram aumentados para melhorar a confiabilidade e a durabilidade. Todos os pinos utilizados na articulação dianteira possuem um espesso revestimento de cromo, dandolhes grande resistência contra desgaste e corrosão.
Articulação da caçambaO power link foi reprojetado para ser mais robusto e aumentar a durabilidade da articulação da caçamba. Um olhal de levantamento foi integrado, o que aumenta a facilidade de uso em comparação com as séries anteriores, especialmente ao levantar objetos. Levantar a partir do olhal de levantamento otimiza a capacidade de levantamento porque abaixa o ponto de carga e maximiza o uso dos cilindros da lança.
Articulações das lanças, braços e caçambas Fabricados para alto desempenho e vida útil longa, as lanças e braços da Caterpillar® são estruturas grandes, soldadas, com seções em caixa, formadas por várias placas espessas nas áreas de alta tensão. » Saiba Mais
Ampla variedade de ferramentas de trabalhoA Caterpillar oferece uma linha completa de ferramentas de trabalho para atender a todas as necessidades de suas aplicações: - Martelos a escolha ideal para demolição de concreto, demolição de rochas grandes, quebra de solo congelado ou duro e valetamento. Compatíveis com as máquinas Caterpillar para ótimo desempenho.
- Garras de caçamba, elo rígido, rotação total transforma a sua 320D numa máquina versátil de manipulação de material.
- Garras para manipulação de material solto, classificação de lixo e limpeza de obras de demolição. Estão disponíveis numa grande quantidade de tipos e tamanhos para atender às necessidades do momento.
- Multiprocessadores fazem o trabalho de muitos tipos de ferramentas de demolição através do uso de mandíbulas intercambiáveis.
- Tesouras com rotação de 360 graus e alta relação entre força e peso.
- Pulverizadores ideais para aplicações de demolição rápidas e não explosivas.
- Ríperes perfeitamente adequados para aplicações de valetamento e oleodutos, onde as condições não são favoráveis aos métodos de escarificação tradicionais.
Caçambas CaterpillarA mais ampla seleção de caçambas da indústria ajuda a otimizar o desempenho da máquina e atender as necessidades da sua aplicação. - Caçambas de aplicação geral para escavação de materiais de baixo impacto e abrasão moderada, como terra, barro, cascalho e areia.
- Caçambas para serviço pesado para uso em aplicações abrasivas como mistura de terra, argila e rocha.
- Caçamba para limpeza de valas larga e rasa para limpeza de valas, formação de bancadas e acabamento.
Ferramentas de Penetração no Solo (FPS) CaterpillarEscolha entre uma ampla variedade de pontas que maximizam o desempenho da caçamba e da máquina. Cortadores laterais e protetores da garra lateral também disponíveis.
EngatesMultiplicam a versatilidade e a utilidade da 320D.
• Engate dedicado não há perda do raio da ponta, maximizando as forças de desagregação da sua 320D.
Product LinkO PL121 e o PL321 estão disponíveis como acessórios instalados de fábrica. O PL121 traz o "Asset Watch" (Monitor de Ativos) que tem os seguintes recursos: - Horas do motor
- Localização da máquina
- Limites geográficos (limites dentro dos quais a máquina pode operar. O P321 traz todos os recursos do PL121 mais a capacidade de incluir "Health and Maintenance Watch" (Monitor de Condições Vitais e de Manutenção).
Mais acessóriosA Caterpillar oferece a maioria dos opcionais disponíveis para equipar a sua 320D para melhor adaptação às suas aplicações e às exigências do ambiente de trabalho. Desde o tamanho da sapata da esteira até os pacotes de protetores e o conforto do operador, a Caterpillar oferece mais opções.
Intervalos de manutenção prolongadosOs intervalos de manutenção da 320D foram prolongados para reduzir o tempo de manutenção da máquina e aumentar a sua disponibilidade.
Ferramentas de trabalho Acessórios A 320D tem muitas opções de ferramentas de trabalho para otimizar o desempenho da máquina. » Saiba Mais
Opções hidráulicas auxiliaresPermite configurar sua 320D para atender as necessidades de suas ferramentas de trabalho, enquanto aumenta a versatilidade.
• Sistema de controle de ferramentas acomoda ferramentas de funções simples ou duplas, assim como ferramentas giratórias quando equipadas com pressão média. Armazena informações de pressão e fluxo para até 10 ferramentas as ferramentas Caterpillar podem ser selecionadas com fluxos e pressões préajustados
Versatilidade Uma ampla variedade de acessórios opcionais instalados pela fábrica está disponível para aumentar o desempenho e melhorar o gerenciamento do local de trabalho. » Saiba Mais
Manutenção pelo nível do soloO projeto e o layout da 320D foram feitos com o mecânico em mente. Muitos locais de manutenção são facilmente acessíveis pelo nível do solo, permitindo que a manutenção crítica seja feita com rapidez e eficiência.
Compartimento do filtro de arO filtro de ar tem construção com elemento duplo, para maior eficiência de filtragem. Quando o purificador de ar se obstrui, um aviso é exibido na tela do monitor dentro da cabine.
Compartimento da bombaUma porta de serviço do lado direito permite acesso pelo nível do solo à bomba hidráulica, ao filtro de óleo do motor, ao dreno da caixa e aos filtros pilotos.
Compartimento do radiadorA localização do radiador e do arrefecedor de óleo lado a lado torna a limpeza das colméias muito fácil. O pósarrefecedor está localizado na frente do radiador/arrefecedor de óleo. O condensador do sistema de ar condicionado está montado na frente do radiador/arrefecedor de óleo e sob o pósarrefecedor. Há uma tela de radiador entre o radiador/arrefecedor de óleo e o pósarrefecedor para evitar entupimentos por detritos. Além disso, há uma grande folga entre o radiador/arrefecedor de óleo e o pósarrefecedor. Assim os detritos podem facilmente ser expelidos por um tubo ou bico de ar. Um ventilador de arrefecimento está conectado diretamente ao motor.
Pontos de lubrificaçãoUm bloco de lubrificação remota concentrada na lança fornece graxa a locais difíceis de alcançar na parte dianteira.
Filtro tipo cápsulaO filtro de retorno hidráulico, um filtro tipo cápsula, fica localizado fora do tanque hidráulico. Esse filtro impede a entrada de agentes contaminadores no sistema quando o óleo hidráulico é trocado e mantém a operação limpa.
Chapa antiderrapanteA chapa antiderrapante perfurada cobre o topo da caixa de armazenagem e a estrutura superior para impedir escorregamento durante a manutenção.
Diagnósticos e monitoraçãoA 320D está equipada com aberturas de amostragem S•O•SSM e aberturas de teste hidráulico para o sistema hidráulico, o óleo do motor e o líquido arrefecedor. Um conector de teste para a ferramenta de serviço Técnico Eletrônico (ET) Caterpillar fica localizado dentro da cabine.
Serviço e manutenção Características simplificadas de manutenção e serviço poupam seu tempo e dinheiro. » Saiba Mais
Suporte ao produtoVocê encontrará quase todas as peças no balcão de peças do seu revendedor. Os revendedores Caterpillar utilizam uma rede mundial de computadores para localizar peças em estoque e minimizar o tempo de máquina parada. Economize dinheiro com componentes remanufaturados.
Seleção de máquinaFaça comparações detalhadas das máquinas que estiver considerando antes de sua compra. Quais são os requisitos do trabalho, os acessórios da máquina e as horas operacionais? Que produção é necessária? Seu revendedor Caterpillar pode fazer recomendações.
Contratos de Suporte ao ClienteOs revendedores Caterpillar oferecem uma variedade de contratos de suporte ao produto, e trabalham com você para desenvolver um plano que melhor atenda às suas necessidades específicas. Esses planos podem cobrir a máquina inteira, inclusive acessórios, para ajudar a proteger o investimento do cliente.
OperaçãoO aprimoramento das técnicas operacionais pode aumentar os seus lucros. Seu revendedor Caterpillar possui fitas de vídeo, documentação e outras idéias para ajudálo a aumentar a produtividade e a Caterpillar oferece cursos de treinamento para operadores certificados para ajudar a maximizar o retorno de seu investimento.
Serviços de manutençãoProgramas de opções de reparo garantem os custos de reparos com antecedência. Programas diagnósticos tais como Análise Periódica de Óleo, Amostragem de Líquido Arrefecedor e Análise Técnica ajudam a evitar reparos não programados.
SubstituiçãoReparar, recondicionar ou substituir? O seu revendedor Caterpillar pode ajudar a avaliar os custos envolvidos para que você possa fazer a escolha correta.
Suporte total ao cliente Os serviços do revendedor Caterpillar® o ajudam a operar mais tempo com custos menores. » Saiba Mais
|