Caminhões Fora-de-Estrada A Caterpillar fabrica Caminhões Fora-de-estrada especificamente para trabalhos em minas, construções e pedreiras. Os nossos Caminhões Fora-de-estrada são compatíveis com as Carregadeiras de Rodas e Escavadeiras Hidráulicas Caterpillar para acelerar os tempos de ciclo e maximizar a produtividade. |
|
| |
| |
| |
|
|
Desenvolvidos especificamente para aplicações em mineração, extração de pedra e construção, os Caminhões Fora-de-estrada mantêm alto volume de movimentação de material para redução do custo por tonelada.
- Classe de Carga Útil Nominal (100%),
40 tons 36.3 tonnes
to 100 tons 90.8 tonnes
- Velocidade Máxima - Carregado,
38.6 mph 62.2 km/h
to 49.5 mph 79.7 km/h
- Velocidade Nominal do Motor,
1800 RPM 1800 RPM
to 2000 RPM 2000 RPM
» Visualizar Linha Completa de Produtos
Os Caminhões de Mineração Caterpillar foram idealizados para o desempenho, projetados para o conforto e construídos para durar.
- Capacidade de Carga Útil Nominal,
150 tons 136 tonnes
to 400 tons 363 tonnes
- Potência bruta – SAE J1995,
1450 hp 1082 kW
to 4000 hp 2983 kW
- Peso Operacional Bruto da Máquina (GMW),
550000 lb 249476 kg
to 1375000 lb 623690 kg
» Visualizar Linha Completa de Produtos
|
| |
| |
| |
|
| |
|